text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

그립의 안전성 - 별 모양 그립 및 볼 잠금 핀에 안전 기능을 통합한 KIPP
 

안전 기능이 있는 별 모양 그립 및 볼 잠금 핀으로 포트폴리오를 확장했습니다. 사용자는 그립과 핀이 의도치 않게 풀리는 것을 방지하는 통합 잠금 메커니즘을 통해 다양한 응용 분야의 안전과 기능을 향상시킬 수 있습니다. 메커니컬 엔지니어링, 건설 산업 및 물류에서 스포츠 및 재활 장비에 이르기까지 적용 가능한 응용 분야는 다양합니다.

가장 중요한 사실 요약:
 

  • 인체 공학적 디자인: 새로운 별 모양 그립을 통해 정밀도와 생산성 측면에서 사용자를 지원합니다. 인체공학적 디자인은 DIN 6336에 기반하며 편안한 핸들링과 작동을 보장합니다.
     
  • 고품질 재료: 내구성이 뛰어난 인써트 소재를 사용한 별 모양 그립은 산업 환경의 높은 요구 사항에 이상적으로 적합하며 장기간 안정적인 성능을 제공합니다.
     
  • 뛰어난 유연성: 다양한 응용 분야야의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 M4 ~ M10 암나사 및 수나사가 있는 적색 또는 흑색의 별 모양 그립을 다양한 크기로 제공합니다.
     
  • 세 가지 버전의 볼 잠금 핀: 잠금식 볼 잠금 핀은 스테인리스 스틸 그립, 플라스틱 그립 또는 플라스틱 T-그립으로 제공됩니다. 잠금은 키를 사용해서만 해제할 수 있습니다.